arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
S3A-G5 200 Illustration similar

S3A-G5 200

3-axis grip jaw

ID 1471186

System jaws, standard

Product features:
  • 3-axis grip jaw
  • With grip step and ground clamping face
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 200
Technical data:
  • Dimensions: 102 x 63 x 40 mm
  • grip step: 5 mm
  • Weight: 2.21 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 15.6 - 118.6 mm
  • Grip-Stufe: 26.6 - 129.6 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 64.6 - 167.6 mm
  • Grip-Stufe: 75.6 - 178.6 mm
폭 [mm] 102.0
높이 [mm] 40.0
적합한 대상 200
중량 [kg] 2.21

제공 범위
3축 죠 설치 나사 없음