arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PDSC M16-65 Podobné zobrazení

PDSC M16-65

Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

ID 1398350

In stock
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard

Vlastnosti produktu:
  • Seřizovací šroub
  • K připevnění upínacích čepů s průchozím otvorem
Technické údaje:
  • Průměr hlavy: 22.6 mm
  • Závit : M16
  • Délka šroubu: 65 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Průměr hlavy [mm] 22.6
Závit M16
Délka šroubu [mm] 65.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Rozsah dodávky
Seřizovací šroub