arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL20 100x50 Vergelijkbare illustratie

MSC-BL20 100x50

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Ident.-Nr. 422101

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Gelamineerd blok
  • Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
  • Technologie: Parallelle stang
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 50 x 40 mm
  • Poolsteek: 3 mm + 1,5 mm
  • Gewicht: 3 kg
Länge [mm] 100.0
Breite [mm] 50.0
Höhe [mm] 40.0
Max. Höhe [mm] 16.0
Gewicht [kg] 3.0