arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGS-B 125-68-40

SGS-B 125-68-40

Stalen klauwen

IDnr. 1452569

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Stalen klauw, beweegbaar
  • Geschikt voor: KSC3 125, KSC3-K 125
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 68 x 40 mm
  • Gewicht: 2.6 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 68.0
Hoogte [mm] 40.0
Gewicht [kg] 2.6