arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-C8 Vergelijkbare illustratie

FFV Z195-C8

Standaard adapterplaat

Ident.-Nr. 836122

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z195
  • Machinezijde: ISO 702-3 Nr. 8
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 223.8 mm
  • Steekcirkel spindel: 171.4 mm
  • Hoogte: 28 mm
  • Klauwplaatboring: 136.2 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
Klauwplaatzijde Z195
Machinezijde ISO 702-3 Nr. 8
Klauwplaat steekcirkel [mm] 223.8
Steekcirkel spindel [mm] 171.4
Hoogte [mm] 28.0
Klauwplaatboring [mm] 136.2
Gewicht [kg] 4.7

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven