SBM 368
卡爪坯件
ID 112106
SBM 368, Backenrohlinge
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Backenrohlinge in unterschiedlichen Abmaßen oder weitere passenden Spannbacken für Ihr Drehfutter! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Gestalten Sie Ihre Backenrohlinge ganz nach Ihren Wünschen, wenn Sie im Spannbacken-Quickfinder nichts Passendes gefunden haben. Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren', um die Abmaße nach Ihren Vorstellungen anzupassen, Ihre Lochabstände festzulegen oder den Rohling anzuspitzen, und um weitere Anpassungen vorzunehmen.
技术细节
| Produktgruppe | Backenrohlinge |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 80.0 |
| Länge L [mm] | 90.0 |
| Min. Abstand a (Backenspitze bis erste Bohrung) [mm] | 12.0 |
| Min. Abstand b (erste bis zweite Bohrung) [mm] | 22.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Stück [kg] | 2.3 |
Die Lochabstände a und b sind bei einer gebohrten Ausführung erforderlich. Diese können Sie entweder bei der Bestellung mit angeben oder direkt über ‚Individuelle Spannbacke konfigurieren‘ festlegen.