KA GLN0804-IO-00500-A
kabel
IDnr. 1310375
Aansluitkabel voeding/signalen - sleepketting en torsiebestendige M8-bus, recht, Afmetingen aansluiting: M8, Recht
- Aansluiting: M8
- Aantal draden: 4
- Kabellengte: 5 m
- Max. stroom: 4 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Recht |
---|---|
Schroefdraad, sensorzijde | M8 |
Haakse connector, sensorzijde [°] | 0 |
Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Kabellengte [m] | 5 |
Aantal draden | 4 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 0.34 |
Gewicht [kg] | 0.11 |
Max. stroom per draad [A] | 4 |
Max. stroom [A] | 4 |