TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x4"
Polygonal Extensions
ID 205990
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x4", Polygonal Extensions
- TRIBOS SVL
- Clamping diameter: 1/4"
- Machine-side clamping diameter: 3/4"
- Overall length: 4"
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Min. torque: 6 Nm
Specifiche tecniche
| Technology | Polygonal Extensions |
|---|---|
| Series | TRIBOS SVL |
| Toolholder interface | SVL-3/4" |
| Clamping diameter D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 10.3 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 3/4" |
| Overall length L [mm] | 101.6 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 49.1 |
| G | M5 |
| Min. torque [Nm] | 6.0 |
| Weight [kg] | 0.18 |
Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Max. begrensde snelheid
44.000 RPM
Individueel
Ook verkrijgbaar in zwaar metalen uitvoering
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar