TRIBOS SVL
Polygonale verlenging
Dankzij de TRIBOS SVL verlengingen kan standaard snijgereedschap worden gebruikt in plaats van duur speciaal gereedschap. De verlenging heeft een uitloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm en een bijzonder smalle interferentiecontour en kan in combinatie met verschillende SCHUNK gereedschapshouders worden gebruikt. De TRIBOS SVL-verlengingen vullen elkaar aan in combinatie met onze TENDO hydraulische expansie-gereedschapshouders of de TRIBOS-R polygonale gereedschapshouders. Beschikbaar in twee varianten: koelvloeistofbestendig tot 120 bar of met randkoeling
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Optimierte Störkontur
Ideal für Bohrungen an tiefliegenden Stellen, wie z. B. im Vorrichtungsbau - Flexibel einsetzbar
Passend für TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO und ER Spannzangenaufnahmen - Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Beste Oberflächenergebnisse, präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit - Axiale Längeneinstellung
Längeneinstellung im Bereich von 0,01 mm Genauigkeit, bei einem Verstellweg von 10 mm - TRIBOS-Mini SVL – Für kleinste Durchmesser ab 0,3 mm
Wirtschaftlich bei filigransten Bearbeitungen ohne Sonderwerkzeuge - Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
Form A: mit glattem Zylinderschaft, Schaft Form A nach DIN 1835 und DIN 6535 HA Form AB: mit flacher Stirn und Zylinderschaft mit Mitnahmefläche, Schaft Form B nach DIN 1835 und DIN 6535 HB Form B: mit seitlichen Mitnahmeflächen, Schaft Form B nach DIN 1835 Form E: mit geneigter Spannfläche, Schaft Form E nach DIN 1835 und DIN 6535 HE - Hervorragende Schwingungsdämpfung
Vermeidung von Mikroausbrüchen, beste Werkstückoberflächen, Schonung der Maschinenspindel, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten und dadurch Reduzierung der Kosten