arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-T-E 210 Vergelijkbare illustratie

SBS-T-E 210

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 1311441

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Centreerhuls met afstelbare aanslag
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • Geschikt voor: ROTA NCE 210-66
Technische gegevens
  • Diameter: 55.5 mm
  • Gewicht: 2.1 kg
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 55.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.0
F [mm] 97.5
ØG [mm] 35.0
H M5x10
K M27
Gewicht [kg] 2.1