WDP-5X-BMR 99-60
Basic modules
Ident.-Nr. 471619
Werkstückdirektspannbaukasten Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Grundmodul
- Integrierte Medienübergabe
- Abmessungen: Ø99 x 60 mm
- Einzugskraft: 10 - 25 kN
- Haltekraft: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsmoment: 20 - 50 Nm
- Gewicht: 2.9 kg
Technische Details
| Höhe H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Min. Einzugskraft [kN] | 10.0 |
| Max. Einzugskraft [kN] | 25.0 |
| Haltekraft Modulschnittstelle [kN] | 50.0 |
| Min. Betätigungsmoment [Nm] | 20.0 |
| Max. Betätigungsmoment [Nm] | 50.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
Lieferumfang
Grundmodul, Befestigungsschrauben, Verschlusskupplungen, Innensechskant-Schraubendreher, Betriebsanleitung