arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 C4-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 819011

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 42 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 4
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.5 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. opspankracht: 65 kN
  • Max. koppel: 80 Nm
  • Max. draaisnelheid: 5400 1/min
  • Gewicht: 9.3 kg
Spiltype ISO 702-3
Spilformaat Nr. 4
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 5400.0
Max. opspankracht [kN] 65.0
Max. koppel [Nm] 80.0
Slag/klauw [mm] 6.5
Tandsteek [mm] 4.8
Hoogte H met flens [mm] 75.5
Gewicht [kg] 9.3

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel en bedieningshandleiding