NSL3 turn 570-5-Z
Klemstations
IDnr. 1323585
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 5-voudige NSE3 138
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Voor draaitoepassingen op walserijen/draaicentra
- Turbofunctie
- Klemstation met korte kegel A4
- Afmetingen: Ø570 x 79 mm
- Neerhaalkracht: 40 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 140 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Max. draaisnelheid: 1400 1/min
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0.01 mm
- Gewicht: 93.7 kg
Technische gegevens
Průměr [mm] | 570.0 |
---|---|
Přítlačná síla [kN] | 40.0 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 140.0 |
Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
Obvodová házivost [mm] | < 0.01 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 1400.0 |
Vlastní hmotnost [kg] | 93.7 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, montážní šrouby, vystřeďovací čepy, nastavovací čepy, T-matice, uzamykací spojka, šroub oka, návod k obsluze; bez upínacích čepů