arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Breidt eenvoudig de mogelijkheden van uw klauwspanner uit

Met de SCHUNK-adapterklauwen bent u niet langer afhankelijk van dure, systeemspecifieke aanbouwklauwen en bovenklemmen. Met de nieuwe adapterklauwen voor uw machinespanner van Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm of Roemheld Hilma bieden we compatibiliteit met het klemmenassortiment van SCHUNK.

Met de nieuwe adapterklauwen biedt SCHUNK u een voordelige oplossing om uw mogelijkheden uit te breiden. Je bent niet langer gebonden aan een specifiek systeem. Gebruik het potentieel van uw bestaande machinespanners met SCHUNK-adapterklauwen. Profiteer van de veelzijdigheid en verhoog uw efficiëntie.

Profiteer van de voordelen:

  • Compatibel

SCHUNK-adapterklauwen zijn beschikbaar voor machinespanners van Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm en Roemheld Hilma.

  • Flexibel

De adapterklauwen maken het mogelijk om het uitgebreide assortiment aanbouwklemmen en bovenklemmen van SCHUNK en GRESSEL te gebruiken, dat 32 verschillende varianten biedt. Hierdoor geniet u van drie keer meer opties in vergelijking met systeemklemmen. De bovenklemmen zijn ook uit voorraad leverbaar, dus u profiteert van korte levertijden.

  • Efficient

Veel SCHUNK-bovenklemmen zijn verkrijgbaar met doorlopende uitsparingen. Bij het ombouwen hoeven alleen de schroeven van de adapterklauwen losgedraaid te worden. Dit betekent dat de bovenklem veel sneller kan worden verwisseld dan bij conventionele systemen.

  • Duurzaam

Het adaptersysteem maakt het mogelijk om bestaande machinespanners van derden gewoon te blijven gebruiken. Indien nodig kunnen de oude systeemklauwen ook weer worden vastgeschroefd en kunnen de bestaande bovenklauwen verder worden gebruikt.

  • Economisch

Dankzij het gunstige portfolio van SCHUNK-topklauwen betalen de SCHUNK-adapterklauwen zichzelf binnen zeer korte tijd terug.

U zult de verscheidenheid waarderen

Met de SCHUNK-spanklauwen kunt u kiezen uit een groot aantal klauwen voor de meest uiteenlopende klemtoepassingen.

  • Grote selectie van 32 soorten aanbouwklauwen en bovenklauwen
  • De juiste klauw voor elke toepassing
  • Korte levertijden omdat ze uit voorraad leverbaar zijn
  • Gunstige prijzen vergeleken met de concurrentie
  • Identieke constructie als klauwen van GRESSEL

Vind de perfecte combinatie

Bestaande systeemklauwen vervangen op uw klemspanner is snel en eenvoudig. De SCHUNK-adapterklauwen passen naadloos in uw huidige systeem, zonder dat er extra interfaces nodig zijn. Eén-voor-één verwisselbaar en klaar voor gebruik - gewoon losschroeven en aan de slag!

Adapterklauwen type A

Interface voor:

  • Allmatic NC8 125M/L
  • Garant HipoClamp 125/LC 125
  • Kesel NCA 125

Adapterklauwen type B

Interface voor:

  • Röhm RKE 125
  • Atorn MM-G 125

Adapterklauwen type C