arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBM-ST 140 Vergelijkbare illustratie

SBM-ST 140

Getande staven, gemaakt van staal

IDnr. 112165

SBM-ST 140, Getande staven, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 14 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Getande staven, gemaakt van staal
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 14.0
Breedte B [mm] 35.0
Hoogte H [mm] 60.0
Lengte L [mm] 420.0
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/stuk [kg] 6.6