SHB-FR 130
Harde, vertande bovenste klemmen
IDnr. 121109
SHB-FR 130, Harde, vertande bovenste klemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 10 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 10.0 |
| Breedte B [mm] | 26.0 |
| Hoogte H [mm] | 37.5 |
| Lengte L [mm] | 58.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 10.0 |
| Gatafstand a [mm] | 11.6 |
| Gatafstand b [mm] | 12.0 |
| Gatafstand c [mm] | 12.0 |
| Schroeven | M6 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 0.62 |