arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KEH P01 400V/50Hz Vergelijkbare illustratie

KEH P01 400V/50Hz

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 422349

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Besturingseenheid 400 V/50 Hz
  • Uitvoering met één kanaal
  • Met 8-traps-regeling van de vasthoudkracht
  • Geschikt voor: MSC magnetische klemplaten
Technische gegevens
  • Aantal kanalen: 1
  • Spanning: 400 V
  • Frequentie: 50 Hz
Netspanning [V] 400.0
Frequentie [Hz] 50.0
Aantal kanalen 1.0

Levering
Besturingseenheid, handmatige afstandsbediening, handleiding