GTN M12-T18
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 1356662
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- T-moeren
- Geschikt voor T-groef: 18 mm
- Schroefdraad : M12
- Gewicht: 0.1 kg
Technische gegevens
| Gewinde | M12 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 18.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
T-Nutensteine