arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Met onze individueel configureerbare standaardproducten verminderen wij de complexiteit bij de systeemplanning en bieden wij individuele aanpassingsmogelijkheden voor de meest uiteenlopende toepassingen. Grijpers, grijpervingers en klauwen kunnen in minder dan 10 minuten worden aangepast.

Waarom configureren?

  • Meer transparantie: Met informatie over prijs en actuele levertijd
  • Risicobeperking: Dankzij de expertise van SCHUNK en de uitsluiting van foutieve ontwerpen
  • Besparing van middelen: Geen ontwikkelingskennis vereist

  • Eenvoudige toegang: Via web-based, licentievrije online tool
  • Mogelijkheid om CAD-gegevens te downloaden: Na het voltooien van de configuratie

Onze configureerbare productreeksen

De configureerbare mechatronische grijper met lange slag ELG

Met een grijpkracht tot 12.000 N

De SCHUNK ELG is het nieuwste hoogtepunt onder de configureerbare grijpers. Hij wordt gebruikt voor om grote, zware onderdelen te hanteren in onder meer de verpakkings-, automobiel-, witgoed- en logistieke industrie, en wordt aangedreven door een elektrische aandrijving met een vrij aanpasbare servomotor. De grijper kan nauwkeurig worden afgesteld en over de gehele slag van 100 tot 400 mm traploos worden gepositioneerd. Hij heeft een unieke kracht-slagverhouding en biedt een onmiddellijk beschikbare en controleerbare grijpkracht tot 3.000 N in grootte 30 tot 12.000 N in grootte 120.

Voordelen:

  • Hoge mate van flexibiliteit dankzij de grote klemslag en hoge grijpkracht
  • Aanpasbare aandrijfmotor voor flexibele bediening en eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten
  • Positie- en koppelgestuurde beweging van de grijper voor het zeer flexibel grijpen van een groot aantal geometrieën en soorten onderdelen.

Pneumatische grijper met lange slag PLG

Met een slag per klem van 100 mm tot 400 mm

Dankzij de geprofileerde railgeleiding maakt de pneumatische 2-vingerige parallelgrijper PLG het gebruik van lange grijpervingers mogelijk, zodat hij zelfs volumineuze werkstukken uit moeilijk bereikbare transportbakken moeiteloos kan hanteren. Bovendien biedt hij meer veiligheid door de optionele geïntegreerde procesbewaking. Dankzij een optioneel voorgemonteerd drukhoudventiel blijft de grijppositie en -kracht ook bij een drukval betrouwbaar behouden. Met grijpkrachten van 1.650 N tot 12.000 N is de PLG verkrijgbaar in vijf maten en biedt hij dankzij de talrijke configureerbare extra functies een groot aantal toepassingsmogelijkheden.

Voordelen:

  • Hoge mate van flexibiliteit dankzij de grote klemslag en hoge grijpkracht
  • Lange grijpervingers kunnen worden gebruikt dankzij de grote maximale momenten van de geprofileerde railgeleiding
  • met individuele configuratie voor de toepassingsspecifieke standaardgrijper

Configurator klemklauwen EasyJAW

Configurator klemklauwen EasyJAW

De nieuwe EasyJAW-klauwconfigurators bestaan uit meer dan 500 verschillende standaardvarianten van de bovenklauw ­. De geometrie, het materiaal, het gewicht, de interface en vele andere klemopties kunnen individueel worden aangepast in de online tool.

Configureerbare grijpervingers FGR

Grijpvingerconfigurator FGR

Grijpervingers zijn individueel aangepast aan het te grijpen werkstuk en maken, in combinatie met een grijper, een geautomatiseerde handling van de onderdelen mogelijk. Zes verschillende geometriemodellen­ bieden talloze aanpassingsmogelijkheden volgens de eisen van de klant. De grijpervingers zijn verkrijgbaar in aluminium, gepolijst staal, gehard staal en corrosiebestendig.

Gereedschaphoudersconfigurator easyToolholder

SCHUNK belangrijke visual - easyToolholder

Met de gereedschapshouderconfigurator easyToolholder kunnen standaard gereedschapshouders nu ook online optimaal worden aangepast aan de betreffende bewerkingstaak. Het op maat gemaakte aanvraag- en bestelproces vindt 24/7 in real time plaats, in volledige transparantie.