De overstap naar e-mobiliteit is in volle gang. De auto-industrie slaat een nieuwe weg in: van fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren met krukassen, zuigers en verstuivers naar accu's en e-aandrijvingen met hairspin stators, assen en rotors. Versnel uw overgang naar e-mobiliteit met SCHUNK
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende adviesafspraak op e-mobility@de.schunk.com of +49-7133-103-3014.
Of het nu gaat om de specifieke instelling van de haarspeldstatoren, de handling van plaatpakketten of de montage van de onderdelen tot de afgewerkte e-as: SCHUNK kan u helpen. Lees alles over de specifieke instelling van haarspelden in onze whitepaper.
Het volledige automatiseringsspectrum wordt gebruikt bij de productie van batterijsystemen. Dit geldt voor de snelle hantering van afzonderlijke cellen tot de hantering van zware batterijmodules en -pakketten van meer dan een ton. SCHUNK biedt hiervoor een uitgebreid productportfolio aan.
Met behulp van het asportaal kunnen meerdere prismatische cellen worden samengevoegd tot batterijmodules. De gebruikte lineaire directe aandrijvingen maken korte cyclustijden en nauwkeurige positionering van de cellen ten opzichte van elkaar mogelijk.
Omwille van de positieve eigenschappen, zoals een hoge energiedichtheid en korte tankbeurten, worden brandstofcellen steeds meer gebruikt in zowel mobiele als stationaire toepassingen. SCHUNK biedt uitgebreide oplossingen voor de hantering van brandstofcellen en hun componenten.
SCHUNK biedt een complete oplossing, als afzonderlijk onderdeel of integraal systeem. Vertel ons meer over de toepassing die u wilt automatiseren. Onze toepassingsexperts zullen samen met u de juiste oplossing te zoeken.
In het CoLab, het centrum voor robottoepassingen van SCHUNK, kunnen we uw geplande toepassing voor e-mobiliteit testen. Wij bieden haalbaarheidsstudies, procesanalyses en demonstraties van uw proces ter ondersteuning. Zo minimaliseert u uw risico en bespaart u tijd tijdens de inbedrijfstelling.
Neem nu contact op met uw lokale SCHUNK-adviseur, zodat we uw toepassing kunnen bespreken en ontwikkelen.