arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCS 175/3 A5-KV

ROTA NCS 175/3 A5-KV

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 859011

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 kaken voor de hendelhouder
  • Hermetisch afgedicht
  • Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.8 mm
  • Zuigerslag: 21 mm
  • Trekklem: 0.3 mm
  • Max. opspankracht: 44 kN
  • Max. bedieningskracht: 20 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 17 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 5
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 44.0
Max. actuating force [kN] 20.0
Stroke/jaw [mm] 5.8
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 46.5
Piston stroke (H) [mm] 21.0
Weight [kg] 17.0