SGBB-F 100-76-34
모노블럭 죠
IDnr. 430083
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 모노블록 죠, 고정식
- 인터페이스 1: W-100-1
- 적합한 대상: KSG 100
- 치수: 100 x 76 x 34 mm
- 중량: 1.8 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 76.0 |
| 높이 [mm] | 34.0 |
| 중량 [kg] | 1.8 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사(상단 죠 없음)