arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSL 200 Vergelijkbare illustratie

KSL 200

Consoleplaat

IDnr. 814271

Accessoires voor standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • Consoleplaat
  • Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 200-52
  • Klauwplaatzijde: Z185
  • Asbevestiging: 20 H7
Technische gegevens
  • Lengte: 280 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Gewicht: 6.6 kg
Longueur [mm] 280.0
La taille de mandrin adaptée [mm] 200.0
Poids [kg] 6.6
Sans vis de fixation et sans écrous en T fixes

Etendue de la livraison
Plateau de console