arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KMR SCHUNK CAPTO C4

KMR SCHUNK CAPTO C4

Tubos de lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 1429632

Em estoque
KMR SCHUNK CAPTO C4, Tubos de lubrificante de refrigeração
  • Para interface: SCHUNK CAPTO C4
  • Diâmetro: 6 mm
  • Fio: M14x1,5
Für Schnittstelle SCHUNK CAPTO C4
D1 [mm] 6.0
L1 [mm] 12.0
L2 [mm] 25.2
G M14x1.5
Gewicht [kg] 0.09
HSK-Ausführung mit zwei O-Ringen, axial abgedichtet, nach DIN 69895