GBG-6W 38-38-13
6 方向リバーシブルジョー
IDnr. 1632491
トップジョー、標準
特長:
特長:
- 6 方向リバーシブルジョーグリップ
- 回転プレート、アダプタープレート用
- インターフェース1: W-38
- 1 面: タングステンカーバイトコーティング
- 2 面: グリップ
- 3 面: グリップ、3 mm ステップ
- 4 面: グリップ、8 mm ステップ
- 5 面: グリップ、丸型、8 mm ステップ
- 6 面: グリップ、丸型
- 寸法: 38,5 x 38,2 x 13 mm
- 重量: 0.2 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 38.5 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 38.2 |
| Hoogte [mm] | 13.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Levering
Kleminsert, bevestigingsschroef