MES CF SK40 Ø22x100
Face mill arbors
ID 23002336
MES CF SK40 Ø22x100, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: SK 40
- Clamping diameter: 22 mm
- Thread in clamping diameter: M10
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
シリーズ | 正面フライスアーバー |
---|---|
D2 [mm] | 48.0 |
テクノロジー | 正面フライスアーバー |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 22 mm |
L11 [mm] | 19.0 |
重量 [kg] | 2.0 |
L4 [mm] | 80.9 |
締め付けボルト G | M10 |
Cool Flow モデル | あり |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。