ROTA TB-LH 630-325 Z510-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub
Ident.-Nr. 818026
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-06-30
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Eil- und Spannhub
- Durchgangsbohrung: 325 mm
- Spindelaufnahme: Z510
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Hub pro Backe: 25.4 mm
- Eilhub pro Backe: 16.9 mm
- Spannhub pro Backe: 8.5 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 280 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 900 1/min
- Gewicht: 505 kg
Technische Details
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z510 |
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 900.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 280.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 25.4 |
| Mouvement/mors rapide [mm] | 16.9 |
| Course de serrage/mors [mm] | 8.5 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 54.1 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 35.1 |
| Poids [kg] | 505.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%