arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NJ 100 Ilustração semelhante

NJ 100

Porca T combinada

N.º de identificação 146102

NJ 100, Porca T combinada

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Máx. torque de aperto: 70 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Produktgruppe Kombi-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 16.0
Breite B [mm] 22.4
Höhe H [mm] 24.5
Höhe H1 [mm] 8.5
Länge L [mm] 54.7
Lochabstand b [mm] 30.0
Zyl.-Schraube M12 x 35
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen