arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 16 CAT 50x2 1/2 Abbildung ähnlich

ER 16 CAT 50x2 1/2"

ER Spannzangenfutter

ID 1389138

ER 16 CAT 50x2 1/2", Werkzeughalter
  • ER Spannzangenfutter
  • Baureihe: ER Spannzangenfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: CAT 50
  • Auskraglänge: 63.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannmutter
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle CAT 50
Werkzeughalternorm ASME B5.50
ER Spanngröße ER 16
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 63,5 mm / 2.5"
Auskraglänge L1 [mm] 63.5
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 44.45
Gewicht [kg] 1.01
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich