KSP3-BWA
Blocos de força de fixação pneumáticos com sistema de troca rápida de castanhas
Morsas com acionamento pneumático de 2 castanhas da terceira geração em design compacto, com sistema de troca rápida de castanhas para adaptação extremamente rápida a novas tarefas de fixação. As morsas acionadas estão disponíveis atualmente com curso padrão ou curso longo
Beschreibung
Vantagens – Seus benefícios
- Enorme diversidade de variantes
Portanto, garantindo a mais alta flexibilidade com a maior e mais poderosa linha padrão de morsas com acionamento pneumático - Sistema de troca rápida de castanhas
Adaptação rápida e fácil a novas tarefas de fixação, especialmente para múltiplas aplicações e torres de fixação - Ampliação de força para O.D. fixação por força de mola
Maior força de fixação para tarefas de corte de metal pesado, bem como manutenção da tensão da mola durante o armazenamento - Monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica
Saiba se a morsa está aberta ou presa - Controle de presença da peça pela castanha base
Permite o carregamento automatizado da morsa acionada - Bloco de força de fixação com gancho em cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design quadrado com contorno externo ideal
Ideal para usinagem de 6 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Casas de força compactas e acionadas pneumaticamente
TANDEM KSP3 significa morsas de acionamento pneumático poderosas, que têm uma gama extremamente ampla de aplicações - sempre que a pneumática estiver disponível na máquina. Monitoramento patenteado durante a fixação externa através de conjuntos de molas integrados, monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica ou a possibilidade de controle de ar através da castanha são apenas três dos recursos adicionais que foram incluídos na nova geração. Estes são tendências, especialmente quando se trata de automação. - Redução significativa nos tempos de preparação graças ao sistema de troca rápida de castanhas
As morsas TANDEM KSP3-BWA são equipados adicionalmente com um sistema de troca rápida de castanhas. Com este sistema de troca rápida, as castanhas podem ser trocadas manualmente ou automaticamente por meio de um robô em segundos – completamente sem ferramentas! Isso significa uma enorme redução no tempo de preparação, especialmente para múltiplas aplicações e torres de fixação.