arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
S5A-G5 315 Ilustração semelhante

S5A-G5 315

Castanha de aperto de 5 eixos

ID 1471201

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha de aperto de 5 eixos
  • Com nível de aderência e face de fixação ao solo
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 315
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 99 x 110 mm
  • nível de aderência: 5 mm
  • Peso: 7.1 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24.5 - 189 mm
  • Grip-Stufe: 42.5 - 207 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 104.5 - 269 mm
  • Grip-Stufe: 122.5 - 287 mm
Largura [mm] 160.0
Altura [mm] 110.0
Adequado para 315
Peso [kg] 7.1

Escopo de fornecimento
Castanha de 5 eixos; sem parafusos de montagem