SBS-S-E 210
旋盤チャック 標準 アクセサリー
N.º de identificação 1311440
旋盤チャック 標準 アクセサリー
特長:
特長:
- スプレイノズル付き保護スリーブ
- 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
- 一体型のスプレーノズルにより、クーラントをワークに直接塗布することができます
- 適合タイプ: ROTA NCE 210-66
- 直径: 32 mm
- 重量: 1.6 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 32.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 49.0 |
| H | M6x10 |
| 重量 [kg] | 1.6 |