arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RCG

RCG

Round cell gripper
The round cell gripper RCG is a pneumatically controlled magnetic system with which a battery cell can be picked up and set down magnetically.
SCHUNK - RCG

Manuseio de células redondas de 46 mm com o RCG​

A garra de célula redonda RCG tem um sistema de ímã controlado pneumaticamente com o qual as células da bateria são coletadas e depositadas. O RCG é normalmente usado em múltiplas unidades de preensão, por exemplo, em um arranjo de fileiras ou para preensão de um conjunto completo de células. As dimensões externas compactas da garra única permitem a máxima densidade de compactação.

Aproveite os benefícios

  • Dimensões gerais compactas
    a garra individual permite a máxima densidade de empacotamento das células da bateria
  • Máxima confiabilidade do processo
    através da peça sensorial e detecção de status
  • Evitar perda de peças
    graças à manutenção integrada da força de preensão, mesmo em caso de perda de energia

  • Proteção da célula da bateria
    por meio de uma camada isolante entre a garra e a célula da bateria
  • Tempos curtos de implementação do projeto
    como a garra RCG, que é perfeitamente adaptada para células redondas, é um produto padrão

A indústria automotiva está enfrentando uma grande reviravolta – a transição do motor de combustão tradicional para a mobilidade elétrica. Saiba mais sobre nossos conceitos avançados para a transição para tecnologias de baterias e sistemas de acionamento elétrico.