arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGK

EGK

Gripper for small components
Electric parallel gripper for controlled gripping motions and gentle handling of sensitive components.
SCHUNK – EGK

Um toque suave. Um processo robusto.

Manuseio delicado de componentes sensíveis.
Garra versátil para pequenos componentes de peças delicadas.

Os movimentos de preensão controlados, utilizando os modos SoftGrip permitem o manuseio delicado de peças sensíveis. Ao mesmo tempo, a manutenção integrada da força de preensão e a detecção de perdas garantem a máxima segurança do processo para tarefas de manuseio exigentes.​

EGK em uso

Automação laboratorial

Manuseio confiável de amostras, bandejas e recipientes em ambientes de processo sensíveis, graças à compatibilidade com salas limpas, lubrificação compatível com alimentos e controle preciso da força de preensão.​

Fabricação de eletrônicos

Manuseio cuidadoso de placas de circuito impresso e componentes eletrônicos delicados usando o modo SoftGrip e posicionamento preciso.​

Aplicações de triagem flexíveis​

Curso programável e força de preensão variável permitem o manuseio de diferentes variantes de peças com uma única garra.​

O que torna a EGK especial​

Uma única garra para uma ampla variedade de peças

Diferentes peças geralmente exigem diferentes tipos de garras. A EGK pode ser adaptada de forma flexível às dimensões variáveis dos componentes e permite o manuseio de uma ampla variedade de peças utilizando apenas uma garra. O curso amplo e livremente programável, juntamente com a força de preensão continuamente ajustável, reduzem o tempo e o esforço de troca de ferramentas, bem como o número de variantes necessárias no projeto da garra.​

Imagem da aplicação 2D Grasping Kit EGK

Comece de forma rápida e simples

Interfaces de comunicação padronizadas, blocos de função PLC e módulos plug-in para robôs simplificam a integração em sistemas existentes. O software de código aberto e os recursos de simulação dão suporte ao comissionamento virtual e aceleram a implementação de novas aplicações. O Centro de Controle SCHUNK também oferece funções para configuração, comissionamento e diagnóstico.​

Adequado para uso em ambientes altamente regulamentados

A compatibilidade com salas limpas e a lubrificação compatível com alimentos permitem o uso em indústrias sensíveis, como eletrônica e ciências da vida. Como resultado, a EGK é ideal para aplicações com requisitos exigentes de limpeza, estabilidade do processo e qualidade do produto.​

Imagem de aplicação EGK eletrônica

Resumo de todas as vantagens.

  • Manuseio confiável de peças delicadas graças aos modos SoftGrip com pulsos de força reduzidos.​
  • Manipule uma grande variedade de peças usando apenas uma garra, devido à faixa de curso ampla e à força de preensão continuamente ajustável.​
  • Comece de forma rápida e fácil com uma ampla gama de interfaces de comunicação e suporte abrangente, incluindo plugins para robôs, módulos PLC, componentes de código aberto, modelos para comissionamento virtual e o aplicativo de comissionamento no SCHUNK Control Center.​
  • Adequada para uso em ambientes altamente regulamentados devido à compatibilidade com salas limpas, lubrificação compatível com alimentos e design de baixa contaminação.
  • Aderência segura em toda a extensão do dedo. O guia de trilho perfilado minimiza as perdas de força de preensão e suporta alta precisão de repetição.
  • Evite perdas da peça devido à manutenção integrada da força de preensão com detecção de perda.​
  • Evite sistematicamente contornos de interferência e acelere os processos de preensão através da abordagem paralela a uma pré-posição livremente selecionável, mesmo enquanto a máquina ainda está em movimento​.
  • Continue trabalhando imediatamente após uma reinicialização, sem a necessidade de uma execução de referência, devido a um encoder absoluto de alta resolução.​
  • Agarre e reagarre peças mesmo em caso de desvios posicionais e tolerâncias sem necessidade de deslocamento adicional de aproximação através de centralização autônoma e acúmulo controlado da força de preensão por meio do acionamento.​
  • Controle e monitore o processo de preensão com precisão usando funções personalizáveis de movimento e manuseio, além de mensagens de status, erro e aviso.​
  • Praticamente isento de manutenção devido ao uso de motores planos sem escovas.​