arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MEG

MEG

Pince pour petites pièces
Pince parallèle à 2 doigts électrique, avec mors de base guidés par roulement à billes

Avantages - Vos bénéfices

  • Entraînement par moteur pas à pas
    pour une commande indépendante sans pneumatique ou hydraulique
  • Contrôleur externe
    pour les applications de manipulation nécessitant contrôle et pré-positionnement
  • Guidage à rouleaux
    pour une préhension précise grâce au guidage à faible jeu des mors de base
  • Mors de base à double guidage à rouleaux
    pour une faible friction et un fonctionnement régulier
  • Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
    pour un montage universel et flexible de la pince

Options et informations particulières

  • Contrôleur externe
    Le contrôle de la pince MEG-EC est réalisé par un contrôleur externe MEG-C disponible séparément.
  • Commande simple
    Les paramètres de la pince de force, position et vitesse et également les modes d'opérations sont définis via des entrées digitales et analogiques. L'état de la pince peut être contrôlé via des sorties digitales et analogiques.
  • Câble de raccordement KA
    Des câbles de raccordement dans différentes longueurs avec douilles droites ou angulaires peuvent être commandés pour le raccordement de la pince et du contrôleur.