arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de fixação de peças

Dispositivo de fixação flexível e versátil

Sejam redondas, cúbicas ou irregulares, a nova e versátil placa de torno SCHUNK ROTA THW3 2+2 com fixação central compensada da peça lida com todas as geometrias de peças de forma rápida e flexível. Os usuários se beneficiam com o aumento da produtividade e a redução do esforço de manutenção e, além disso, contam com uma única placa de torno para todas as aplicações de usinagem.

Imagem de aplicação ROTA THW3 2+2 O novo sistema de troca rápida de placa ROTA THW3 2+2 castanhas fixa peças com geometrias diversas de forma flexível e com tempo de preparação mínimo.
ROTA_THW3_2+2_Imagem do produto A placa de torno de 4 castanhas apresenta posicionamento independente dos dois pares de castanhas com fixação central compensada da peça, permitindo que as empresas fixem peças redondas, cúbicas ou geometricamente irregulares com a mesma eficiência.

Fabricantes terceirizados e empresas de usinagem sabem o quão importantes são os dispositivos de fixação versáteis e com processos estáveis. Especialmente para lotes de tamanho unitário e alta variabilidade de peças na produção personalizada, tempos de preparação curtos e flexibilidade são essenciais. Como os modernos centros de torneamento/fresamento realizam torneamento e fresamento simultaneamente, um dispositivo de fixação confiável e flexível é indispensável para a usinagem precisa de peças – especialmente quando peças geometricamente indefinidas ou irregulares precisam ser usinadas em uma segunda operação de fixação. A SCHUNK agora oferece um conceito de fixação inovador para essas exigências rigorosas com a nova placa de torno ROTA THW3 2+2. Esta placa de torno de 4 castanhas apresenta dois pares de garras independentes com subsequente fixação central compensada da peça, permitindo a fixação segura e confiável de peças de forma livre, fundidos ou peças geometricamente indefinidas. Graças à vedação patenteada, as empresas podem usar com confiança esta placa de torno com compensação 2+2 em ambientes agressivos com sujeira e cavacos finos. Além disso, os usuários se beneficiam de forças de fixação consistentemente elevadas e intervalos de manutenção significativamente maiores, resultando em maior produtividade sem comprometer a qualidade.

Quatro castanhas para máxima flexibilidade

Após as placas de torno manuais, a SCHUNK apresenta agora uma placa de torno de compensação de 2+2 castanhas para tornos mecânicos, indispensável principalmente em aplicações automatizadas. A nova placa de torno mecânica proporciona fixação central compensada da peça para todos os tipos de geometria, tornando-se uma solução ideal para peças complexas em tornos. Essa flexibilidade permite que peças sejam finalizadas em tornos que antes exigiam uma operação de fresagem adicional. O sistema integrado de troca rápida de castanhas permite que os usuários adaptem a placa de forma rápida e fácil a novas tarefas de fixação, resultando em um aumento significativo da produtividade. Graças à vedação, o esforço de manutenção é reduzido, diminuindo o consumo de lubrificante e minimizando o uso de graxa – tornando a SCHUNK uma importante contribuinte para processos de fabricação com uso eficiente de recursos.

A SCHUNK oferecerá a placa de torno flexível a partir de meados de 2026 nos tamanhos 230, 265 e 315 milímetros de diâmetro.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 O ROTA THW3 2+2 é ideal para usinagem OP20, onde os processos de torneamento e fresamento são combinados automaticamente.

Download der Presseinformationen

Presseinformationen 2 MB ZIP Download