arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC 80-130

KSC 80-130

Basis-Spanner

N.º de identificação 432714

Zentrischspanner Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
  • Ersetzt durch: 1508857
Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 130 x 50 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Max. Drehmoment: 90 Nm
  • Gewicht: 3 kg
Spannerbreite [mm] 80.0
Max. Spannkraft [kN] 25.0
Max. Drehmoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 3.0

Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel