ROTA NCX 260-81 A8-SFGX
3-Backen Kraftspannfutter mit Backenschnellwechsel für Kurzhubzylinder
Ident.-Nr. 800822
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Power lathe chuck with standard jaw quick-change system
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-06-30
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 81 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 8
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 5 mm
- Tooth pitch: 3.4 mm
- Piston stroke: 21 mm
- Max. clamping force: 128 kN
- Max. actuating force: 68 kN
- Max. rotational speed: 4500 1/min
- Weight: 39 kg
Technische Details
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 128.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 68.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.0 |
| Passo dos dentes [mm] | 3.4 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 21.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.36 |
| Peso [kg] | 39.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%