arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWU-S grip 125-40 類似のイラスト

GWU-S grip 125-40

ワークサポートセット

ID 1394229

ワークサポートセット

特長:
  • ワークサポートセット – 幅 125 mm
  • 5組のワークアンダーレイで構成される
  • 高さ = 9、22、27、32、34mm。
  • マグネットマウント
  • システムジョー H = 40 mm、グリップレベル 3 mm に適しています。
テクニカルデータ:
  • 高さ精度: 0.01 mm
  • 奥行: 2.5 mm
  • 幅: 125 mm
  • 重量: 0.75 kg
Width [mm] 125.0
Height [mm] 9.0
Weight [kg] 0.75

Scope of delivery
Workpiece Supports Set