arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GSC-G-1 M12-T14 Ilustração semelhante

GSC-G-1 M12-T14

Accessories for the manual clamping systems standard

N.º de identificação 430423

Accessories for the manual clamping systems standard

Product features:
  • Clamping screws for base body
  • Used for directly attaching clamping devices via the base body.
Technical data:
  • Suitable for T-slot: 14 mm
  • Thread : M12
  • Weight: 0.23 kg
Thread M12
Suitable for T-slot [mm] 14.0
Weight [kg] 0.23

Scope of delivery
Clamping screws