DDF 2-040-P2
ID 323038
- フルードフィードスルーの数: 2
- ワーク重量: 10 kg
- 力 Fz 最大: 400 N
- 力 Fd 最大: 4000 N
Détails techniques
| フィードスルー | 空圧フィードスルー |
|---|---|
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 10.0 |
| 最大駆動速度 [1/min] | 120.0 |
| 回転の最大速度 [°/s] | 720.0 |
| 定格トルク [Nm] | 1.5 |
| 開始トルク [Nm] | 2.0 |
| 回転角度 [°] | > 360 |
| フルードフィードスルーの数 | 2.0 |
| エア接続ネジ空圧フィードスルー | 2x M5 |
| 1 接続あたりの最大圧力 [bar] | 10.0 |
| 6 bar 時の流量 (チャンネル毎) [l/min] | 200.0 |
| 最大空気圧エアパージ [bar] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 0.75 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最大動的曲げモーメント Mx* [Nm] | 25.0 |
| 最大動的曲げモーメント My* [Nm] | 25.0 |
| 最大動的ねじりモーメント Mz* [Nm] | 20.0 |
| 最大剪断力 Fq* [N] | 100.0 |
| D 径 [mm] | 73.0 |
| 高さ Z [mm] | 55.0 |
| 曲げモーメント Mx [Nm] | 75.0 |
| 曲げモーメント My [Nm] | 75.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 400.0 |
| 最大力 Fd [N] | 4000.0 |
真空フィードスルーのバージョンは、リクエストに応じてご利用いただけmます。お問い合わせください。
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
Static forces and moments which may act on the rotary feed-through
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Mounting
Standardized ISO 9409 interface (robot-side)
Housing
high-strength, hard-coated aluminum alloy
Scope of delivery
Rotary feed-through in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months