arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CMS 040-K-B

CMS 040-K-B

Manual change system

ID 1545285

Manual change system CMS, Size: 040, Manual change head, manual

  • Piston stroke monitoring: not possible
  • Force Fz max.: 700 N
  • Max. total payload: 9 kg
Recommended handling weight [kg] 9.0
Lock sensing not possible
Repeat accuracy [mm] 0.02
Weight [kg] 0.16
Robot-side coupling flange ISO 9409-1-40-4-M6
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Diameter D [mm] 1.0
Height Z [mm] 24.0
Screw connection diagram S7
max. static tensile force Fz [N] 700.0
Max. dynamic moment Mx/My [Nm] 22.5
Max. dynamic moment Mz [Nm] 15.0
Max. static moment Mx/My [Nm] 45.0
Max. static moment Mz [Nm] 75.0
*Please note that the heights of the change master (ZK) and change adapter (ZA) differ. The sum represents the total height of a coupled change system.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky

Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka
24 měsíců