arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CMS 050-K-B

CMS 050-K-B

Manual change system

ID 1545314

Manual change system CMS, Size: 050, Manual change head, manual

  • Piston stroke monitoring: not possible
  • Force Fz max.: 900 N
  • Max. total payload: 11 kg
Charge recommandée [kg] 11.0
Détecteur de verrouillage pas possible
Répétabilité [mm] 0.02
Poids [kg] 0.27
Flasque d'accouplement côté robot ISO 9409-1-50-4-M6
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Schéma de vissage S7
force de traction statique maximale Fz [N] 900.0
Moment dynamique max. Mx/My [Nm] 35.0
Moment dynamique max. Mz [Nm] 27.0
Moment statique max. Mx/My [Nm] 75.0
Moment statique max Mz [Nm] 135.0
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Actionnement
Manuel par levier de verrouillage

Principe de fonctionnement
La tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés par un boulon grâce à la rotation du levier manuel.

Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.

Garantie
24 mois