CMS 125-K-B
N.º de identificação 1545403
- Monitoramento do curso do pistão: não é possivel
- Força Fz máx.: 3000 N
- Máx. carga útil total: 58 kg
Technical details
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 58.0 |
|---|---|
| Detecção de bloqueio | não é possivel |
| Precisão de repetição [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 3.46 |
| Flange de acoplamento do lado do robô | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| força de tração estática máx. Fz [N] | 3000.0 |
| Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] | 478.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 465.0 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 960.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 2325.0 |
Dimensões e cargas máximas
Diagrama de carga
Dimensões e cargas máximas
Essa é a soma de todas as cargas estáticas que podem atuar no sistema de troca para garantir um funcionamento sem erros.
Diagrama de carga
Peso máximo de manuseio em função da aceleração e do braço de alavanca (por Mx/My). O diagrama não substitui o desenho técnico.
- X-axis:
- Braço de alavanca
- Y-axis:
- Peso
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Spouštění
Manuálně pomocí zamykací páky
Princip fungování
Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců