GZB-S Ø22 Ø10 KD
Bussole di riduzione, a tenuta stagna
N.º de identificação 207894
GZB-S Ø22 Ø10 KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
- A tenuta stagna
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Diametro esterno: 22 mm
- Lunghezza: 50.5 mm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Bussole di riduzione, a tenuta stagna |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 22 KD |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| Diametro esterno D2 | 22 mm |
| D3 [mm] | 25.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50,5 mm / 2.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
A tenuta stagna
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta