TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x4"
다각형 익스텐션
ID 205990
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x4", 다각형 익스텐션
- TRIBOS SVL
- 클램핑 지름: 1/4"
- 기계 측 클램핑 지름: 3/4"
- 전체 길이: 4"
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 최소 토크: 6 Nm
技術的詳細
| 기술 | 다각형 익스텐션 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-3/4" |
| 클램핑 지름 D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 10.3 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 3/4" |
| 전체 길이 L [mm] | 101.6 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 49.1 |
| G | M5 |
| 최소 토크 [Nm] | 6.0 |
| 중량 [kg] | 0.18 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
44,000 RPM
개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능