SP-VL 50-10-SPB
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
ID 471407
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
- Mit Positionierbolzen
- Abmessungen: Ø138 x 50 mm
- Haltekraft M10: 35 kN
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 3.6 kg
Technische Details
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| Haltekraft M10 [kN] | 35.0 |
| Planparallelität [mm] | 0.02 |
| Variante | Positionierbolzen |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
Lieferumfang
Spannbolzenverlängerung, Spannbolzen, Befestigungsschraube, Betriebsanleitung