arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRQK 160 Ilustração semelhante

TRQK 160

Castanhas de apoio QUENTES

N.º de identificação 150024

TRQK 160, Castanhas de apoio QUENTES

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 8 mm
  • Largura do caminho: 18 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas de apoio QUENTES
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 8.0
Largura da guia S [mm] 18.0
Largura B [mm] 38.0
Altura H [mm] 54.0
Comprimento L [mm] 56.0
Espaçamento do furo a [mm] 12.0
Espaçamento do furo b [mm] 32.0
Parafusos M8
Material Alumínio
m/conjunto [kg] 0.5