TRQK 250-1
Castanhas de apoio QUENTES
N.º de identificação 150011
TRQK 250-1, Castanhas de apoio QUENTES
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 12 mm
- Largura do caminho: 20 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas de apoio QUENTES |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 12.0 |
| Largura da guia S [mm] | 20.0 |
| Largura B [mm] | 38.0 |
| Altura H [mm] | 53.0 |
| Comprimento L [mm] | 98.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 42.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 40.0 |
| Parafusos | M12 |
| Material | Alumínio |
| m/conjunto [kg] | 0.8 |