SZA-ST 16-1
Castanhas duras para fixação de barras
N.º de identificação 175100
SZA-ST 16-1, Castanhas duras para fixação de barras
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 17 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Gostaria de saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage de barre |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 17.0 |
| Largeur B [mm] | 35.0 |
| Hauteur H [mm] | 40.0 |
| Longueur L [mm] | 69.4 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 30.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 19.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 1.2 |